Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market
Caleffi

LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Das elektronische Mischventil wird in zentralisierten Systemen zur Erzeugung und Verteilung von Warmwasser verwendet. Es hält die Temperatur des Warmwassers, das dem Benutzer zugeführt wird, aufrecht, wenn Temperatur und Druck des Warm- und Kaltwassers am Zulauf oder in der Durchflussmenge schwanken. Das elektronische Mischventil LEGIOMIX® bietet eine präzise Temperaturregelung bei sehr niedrigem und sehr hohem Durchflussbedarf, minimalen Druckabfall mit einem Kugelhahn-Steuerelement, automatische Selbstreinigung zur Vermeidung von Kalkablagerungen und eine benutzerfreundliche digitale Schnittstelle mit Datenaufzeichnung, Alarm- und Statusanzeige. Das elektronische Mischventil LEGIOMIX ist mit einem Controller mit LCD-Benutzeroberfläche ausgestattet, der eine Reihe von Programmen zur thermischen Desinfektion des Kreislaufs zur Abtötung von Legionellen bietet. Der Controller ist über eine Tastatur oder einen lokalen oder Remote-Computer konfigurierbar. Je nach Systemtyp und Benutzergewohnheiten können Temperaturniveaus und Betriebszeiten nach Wunsch programmiert werden. Darüber hinaus ist es standardmäßig mit Überwachungs- und Fernbedienungsanschlüssen ausgestattet. Das elektronische Mischventil der Serie LEGIOMIX 6000 wird mit 24 VAC betrieben. (Caleffi liefert einen 115/24 VAC-Transformator im Paket mit.) Es ist ICC-ES-zertifiziert nach ASSE 1017 und CSA B125.3. Es entspricht den Codes IPC, IRC, NPC und UPC für die Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärvorschriften und dem Standard NSF/ANSI/CAN 372, bleiarm. Außerdem erfüllt es die Anforderungen der CSA Z317.1 Sonderanforderungen für Sanitärinstallationen in Gesundheitseinrichtungen, zertifiziert durch ICC-ES.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Informationen zum Code 6000A Union LEGIOMIX finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermaldisinfection of hot water recirculation systems to kill Legionella bacteria.

    Code number includes:

    3-way ball valve

    3-wire floating control actuator

    controller/user interface with DIN rail mounting bracket

    mixed outlet temperature sensor/probe

    return temperature sensor strap on

    mixed outlet temperature gauge

    Power: 24 VAC - 50/60 Hz - 6 VA

    Adjustment temperature range: 70˚ - 185˚F

    Disinfection temperature range: 100˚ - 185˚F

    Max body pressure rating (static): 230 psi

    Max operating pressure: 150 psi

    Max inlet temperature: 212˚F

    Protection class: IP 54 (controller)

    Compliance with the following codes:

    International Plumbing Code® (IPC)

    International Residential Code® (IRC)

    Uniform Plumbing Code® (UPC)*

    National Plumbing Code of Canada® (NPC)**

    * Copyrighted publication of the International Association of Plumbing andMechanical Officials

    ** Copyrighted publication of National Research Council Canada

    Compliance with the following standards:

    ASSE 1017 Temperature Actuated Mixing Valves for Hot Water DistributionSystems

    CSA B125.3 Water Temperature Limiting Devices

    NSF/ANSI/CAN 372 - 2016, Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code116875

    S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6000A
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit