Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser
Caleffi

Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser

Google-Übersetzung,

Unterboiler-Polyphosphatspender Caleffi XP.
Gehäuse aus verchromtem Messing EN 12165 CW617N, Armatur aus verchromtem Messing EN 12165 CW617N.
Anschlüsse Kesselseite 1/2” AG (ISO 228-1), Systemrücklaufseite 1/2” AG (ISO 228-1), Fitting (mitgeliefert) 1/2” IG - 1/2” IG.
EPDM-Hydraulikdichtungen.
PA-Salzbehälter.
Kugel aus Messing EN 12165 CW617N.
Kugelhahnhebel aus PA66G30.
Mittleres Trinkwasser für den Hausgebrauch.
Maximaler Betriebsdruck 6 bar.
Arbeitstemperaturbereich 5–30 °C.
Durchschnittliche Haltbarkeit der Kristallnachfüllung: 35–40 m3 Warmwasser (Daten beziehen sich auf Wasser mit einer durchschnittlichen Härte von 12 °f, einem pH-Wert von 7, einer Temperatur von 20 °C und einem durchschnittlichen Warmwasserverbrauch).
Komplett mit einer Polyphosphat-Kristall-Nachfüllung.

Schlüsselcode:545950_Ende

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The polyphosphate dispenser limits limescale formation in the domestic water system and in the devices connected to it. It is installed on the domestic cold water pipe supplying the instantaneous boiler. It helps to maintain the original heat exchange performance levels of the generator and heat exchanger in the DHW production circuit over time. It also combats corrosion and progressively cleans up systems which are already experiencing some limescale build-up, in addition to susceptible parts.
    The dosage of polyphosphates in the water is proportional to the amount of cold water passing through the device.
    Equipment for domestic use, for the treatment of potable water.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer545950
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)173
  • Breite (mm)114
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationVentil
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit