Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCALAIR® - High performance automatic air vent
Caleffi

DISCALAIR® - High performance automatic air vent

Google-Übersetzung,
Automatischer Hochleistungs-Entlüfter. Messingkörper. Weibliche Verbindung. max. Betriebsdruck: 10 bar. max. Förderdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 0–110 °C. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • DISCALAIR devices are able to release large quantities of air that has formed in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, even against substantial pressure values. This venting capacity is due to the particular geometry of the venting mechanism, identical to that of the DISCAL deaerators 551 series. This prevents the appearance of negative phenomena that might prejudice the working life and performance of the heating system, such as: - corrosive processes caused by oxygen; - air pockets in the heating elements; - cavitation in the circulating pumps.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer551004
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010260
  • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit