Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zweiwege-Motor-Kugelventil
Caleffi

Zweiwege-Motor-Kugelventil

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Zweiwege-Motor-Kugelventil mit Hilfsmikroschalter Betriebsspannung: 230 V (ac) oder 24 V (ac)/(dc) Max. Betriebsdruck: 16 bar Max. Differenzdruck: 10 bar Temperaturbereich des Mediums: -10÷110°C Umgebungstemperaturbereich: -10÷55°C Betriebsmedien: Wasser, Glykollösungen Max. Glykolgehalt: 50% Leistungsaufnahme: 6 VA Belastbarkeit der Hilfsschalterkontakte: 6 (2) A (230 V) Schutzart: IP 65 Schaltzeit: 50 s (90°-Drehung) Kabellänge: 0,8 m
Spezifikation
  • Die motorisierten Kugelventile ermöglichen sowohl das Absperren als auch das automatische Umschalten des in Klimaanlagen oder Wasserverteilungssystemen verteilten Mediums. Sie eignen sich aufgrund der folgenden Eigenschaften besonders für den Einbau in Heizungsanlagen: - für Überkopfmontage geeignet; - Öffnung und Schließung durch einen auf dem Stellantrieb angebrachten Hebel; - leckfreie Absperrung; - schnelles Öffnen/Schließen des Ventils; - Betrieb auch bei hohen Differenzdrücken; - geringe Druckverluste; - Kombination mit allen Dreipunkt-Stellantrieben; - in den Dreiwege-Versionen als Umschalt- oder Mischventil einsetzbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer638-Three_way
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-24
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011408
  • ETIM-NameElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit