Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zweiwege-Motor-Zonenventil 1/2" - 1"
Caleffi

Zweiwege-Motor-Zonenventil 1/2" - 1"

4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
Z-one™ Zweiwege-Motor-Zonenventil stromlos geschlossen mit Hilfs-Mikroschalter Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Stromverbrauch: 6,5 W; 7 VA Stromaufnahme des Hilfsschalters: 0,8 A (230 V) Öffnungszeit: 70÷75 s Schließzeit: 5÷7 s Schutzart: IP 40 Max. Raumtemperatur: 40°C Max. Betriebsdruck: 16 bar Temperaturbereich: 0÷90°C Kabellänge: 95 cm
Spezifikation
  • Die Zonenventile ermöglichen das automatische Absperren der Hydraulikkreise in Klimaanlagen. Die Zonenventile der Serie 642 (2 Wege) und 643 (3 Wege) verfügen über einen Schieber mit Federrücklauf und Servosteuerung mit Synchronmotor sowie Hilfsmikroschalter. Diese Lösungen machen die Ventile äußerst vielseitig und ermöglichen den Einsatz sowohl in Heiz- als in Klimaanlagen. Die Servosteuerung verfügt über ein besonderes System zum schnellen Einhängen am Ventilköper, um dessen eventuellen Ausbau zu vereinfachen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer642
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-24
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011408
  • ETIM-NameElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit