Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market

Google-Übersetzung,
Die bleiarmen Messing-Kugelhähne mit vollem Durchgang der NA108-Serie sind für Sanitär- oder Heizungsanwendungen konzipiert und können zum Isolieren einer Vielzahl von Caleffi-Ventilen in Rohrleitungen von 1/2 Zoll bis 2 Zoll verwendet werden. Diese Revit-Familie passt die Größe des Ventils automatisch an die Rohrleitung an, für die es platziert wird. Die NA108-Serie verfügt über einen verlängerten Schaft, der den Betrieb ermöglicht, wenn das Ventilgehäuse isoliert wird. Es ist nicht erforderlich, eine teure separate Schaftverlängerung zu kaufen, die dann vor Ort zwischen Ventilkörper und Griff installiert werden muss. Das Ventil verfügt über einen ausblassicheren Schaft, PTFE-Sitze, doppelte O-Ring-Stammdichtungen, Kugel und Schaft aus bleifreiem Messing sowie einen T-Griff aus thermoplastischem Polyamid. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Materials

    Valve

    Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500

    Ball and stem: low-lead brass C28500

    Stem nut: steel (CL04)

    Seats (2): PTFE

    90° stop: hot rolled steel (DD11)

    O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer(FKM)

    Thrust washer and packing ring: PTFE

    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6)

    Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance

    Suitable Fluids: water, glycol solutions

    Max. percentage of glycol: 50%

    Pressure rating: 600 WOG-150WSP

    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C)

    Shutoff performance: bubble tight

    Connections:

    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"& 2" NPT female inlet and outlet

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNA108Auto
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit