Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SATK 10 Hocheffizienzpumpe
Caleffi

SATK 10 Hocheffizienzpumpe

SATK10 mit Hocheffizienzpumpe: UPM3 15-70. Abmessungen (B x H x T): 476 x 397 x 188 mm. Betriebsmedium: Wasser Max. Glycolgehalt 30% Max. Temperatur des Mediums: 85°C. modulierende Temperatur-Regelung. Elektronische Regelung. Temperaturbereich: 42-60°C.
Spezifikation
  • SATK10 mit Hocheffizienzpumpe: UPM3 15-70. Abmessungen (B x H x T): 476 x 397 x 188 mm. Betriebsmedium: Wasser Max. Glycolgehalt 30% Max. Temperatur des Mediums: 85°C. modulierende Temperatur-Regelung. Elektronische Regelung. Temperaturbereich: 42-60°C.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSATK10
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC012346
  • ETIM-NameDistrict heating unit
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit