Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Luftvolumen: 2 - 2400 cfm
  • Maximaler SP: 1,5" wg. @ Standardluftdichte

    Axial-Direktantriebslüfter sind die perfekte kostengünstige Wahl für die Abluft in Bereichen, die wenig oder keine Kanäle und daher einen relativ geringen bis mäßigen Widerstand haben.

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Gehäuse aus gesponnenem Aluminium für rostfreie, witterungsbeständige Haltbarkeit
  • Propeller mit gesenkgeformten Schaufeln, die an eine Stahlnabe genietet sind
  • Kann auf dem Dach oder an der Wand montiert werden
  • Standard-Vogelschutzgitter
  • Kabelkanal, um einen freien Kanal für elektrische Verbindungen bereitzustellen
  • Notausschalter

    OPTIONEN
  • Schwerkraftdämpfer.
  • Motorisierter Dämpfer.
  • Wandhalterung.
  • Dach Bordstein.

    ZERTIFIZIERUNGEN
    CaptiveAire bescheinigt, dass die hier gezeigten Modelle DDAR10FA bis DDAR18FA lizenziert sind, das AMCA-Siegel zu tragen. Die gezeigten Bewertungen basieren auf Tests und Verfahren, die gemäß der AMCA-Veröffentlichung 211 durchgeführt wurden und den Anforderungen des AMCA Certified Rating Program entsprechen.

    Die Modelle DDAR10FA bis DDAR18FA sind ETL-gelistet unter der Aktennummer 3049729-002 und entsprechen den UL705-Standards (Elektrik) und CSA Std C22.2, Nr. 113.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-001
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAxial Fans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC