Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" Test Port

2" Test Port

Google-Übersetzung,

Schneller Zugriff auf Rauchgas mit dem InnoFlue Test Port. Der integrierte Analyseanschluss ermöglicht die sofortige Prüfung von Rauchgas und Kondensaten im Entlüftungssystem. Die Installation erfolgt so nah wie möglich am Gerät, um genaue Diagnose- und Testmessungen zu gewährleisten. Die InnoFlue Test Ports sind nach UL1738 und ULCS636 geprüft und bieten höchste Sicherheit bei der Entlüftung. Gleichzeitig sind sie genauso einfach zu installieren wie die Standardlängen von InnoFlue Vent.

  • Der integrierte Anschluss ermöglicht schnellen Zugriff für Verbrennungsanalysen und -tests.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010011041Part number250408002120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross170 mm / 6.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchWidth105 mm / 4.1 inchNet weight0.18 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length170 mm / 6.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.18 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width105 mm / 4.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-test-port
  • ProduktfamilieTest Ports
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit