Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" Support Clamp with 3/8" Nut

3" Support Clamp with 3/8" Nut

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Stützschellen bieten eine elegante und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Befestigung des Abgassystems. Die Metallschelle ist so konstruiert, dass sie das Entlüftungssystem hält und stützt und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist. Die Metallinnenseite ist mit einer Gummibeschichtung versehen, um Kratzer an den Entlüftungskomponenten zu vermeiden. InnoFlue-Stützschellen können sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. Der Abstand beträgt 78 Zoll bei vertikaler und 39 Zoll bei horizontaler Installation. Das integrierte Montagesystem verwendet eine 3/8-Zoll-Gewindestange.

  • Akzeptiert standardmäßige 3/8-Zoll-Gewindestangen.
  • Die Innenseite aus Metall und die Außenseite aus Gummi stützen und schützen das Rohr.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016145Part number250410103520TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross127 mm / 5 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth95 mm / 3.7 inchNet weight0.114 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length127 mm / 5 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.114 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width95 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-support-clamp-with-3-8-nut
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit