Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Endrohre sind eine wichtige Komponente für einen sauberen und sicheren Abschluss jedes Abgasstrangs. Dieser ästhetisch ansprechende Abschluss ist in Schwarz erhältlich und lässt sich schnell und ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren. Das dünnwandige Polypropylen ist für Temperaturen bis 110 °C ausgelegt und wurde vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Schneeräumung und andere relevante Abschlussbestimmungen.

  • Beendet den Abgaslauf sauber.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 20" End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010297Part number250407102870TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight80 mm / 3.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth80 mm / 3.1 inchNet weight0.222 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height80 mm / 3.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.222 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width80 mm / 3.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-x20-endpipepps-uvblack
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit