Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" to 10" Eccentric Increaser

8" to 10" Eccentric Increaser

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Exzenter-Vergrößerer bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Leistung und Anpassungsfähigkeit Ihrer Abgasanlage. Dank des exzentrischen Entlüftungsdesigns können Sie auf einen größeren Durchmesser umsteigen und dabei jedes Hindernis überwinden. Die InnoFlue Exzenter-Vergrößerer wurden vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet und optimieren die Entlüftungsanordnung für maximale Effizienz. Exzentrische Vergrößerer sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich, um allen Entlüftungsanforderungen gerecht zu werden.

  • Optimiert die Effizienz des Entlüftungssystems.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8'' to 10'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012178Part number250408600960TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross277 mm / 10.9 inchHeight274 mm / 10.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.042 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length277 mm / 10.9 inchPackaging / Trade height274 mm / 10.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.042 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-to-10-eccentric-increaser
  • ProduktfamilieIncreasers / Reducers
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit