ARIANEXT COMPACT S LINK ist die neue Inverter-Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe von Chaffoteaux zum Heizen, Kühlen und Warmwasser. Durch die Verwendung des Kältemittels R-410A, das in den Rohren zwischen Außen- und Inneneinheit fließt, kann die Umgebung auch bei kaltem Wetter mit maximaler Effizienz geheizt und gekühlt und Brauchwarmwasser erwärmt werden. Die Produkte sind bereits A+++ Ready (A+++ ist die höchste beanspruchbare Energieklasse ab 2019 für Heizung). Heizleistung von 1,5 bis 12 kW (WT 35°C, AT 7°C). 3 verschiedene Lösungen sind in derselben Datei verfügbar:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |