Cable Runway Patch Panel Rack ist ein Miniatur-Rack mit zwei Pfosten, das an CPI Cable Runway angebracht werden kann. Cable Runway Patch Panel Rack spart Platz bei der Rack-Montage in einem Rack oder Schrank, in dem Computer- und Datenspeichergeräte untergebracht sind, indem Patch-Panels oder Verbindungsgeräte über dem Rack oder Schrank platziert werden. Verwenden Sie Cable Runway Patch Panel Rack, um ein Zonennetzwerk im Rechenzentrum zu erstellen.
Das Cable Runway Patch Panel Rack trägt bis zu 60 Pfund (27,2 Kilogramm) von 19 Zoll breiten Rackmontagegeräten. Zwei Größen sind verfügbar: ein 9-5/16 Zoll (237 Millimeter) hohes 4-HE-Modell und ein 16-5/16 Zoll (415 Millimeter) hohes 8-HE-Modell. Bestellen Sie vorkonfiguriert mit seitlichen Längs- oder Querträger-Befestigungswinkeln.
Das Modell mit seitlichen Wangenhalterungen kann zur Vorderseite oder zur Seite eines Racks oder Schranks zeigen - die Halterung kann parallel oder senkrecht zur Kabelbahn angebracht werden. Es kann über oder unter der Kabelbahn ausgerichtet werden. Es kann auch vorne, hinten, rechts oder links angepasst werden, um es an den Kabelöffnungen oben im Rack oder Schrank auszurichten. Die kostengünstigere Traversenversion wird nur parallel zur Kabelbahn befestigt. Verwenden Sie das Zubehör-Querträger-Hardware-Kit für die senkrechte Montage auf allen Breiten von Kabelkanälen. Fügen Sie Kabelmanagement mit dem Zubehör-D-Ring-Kit hinzu.