Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CPI’s OCP Open Rack V3 (ORV3-44OU)

CPI’s OCP Open Rack V3 (ORV3-44OU)

Google-Übersetzung,

Produktbeschreibung

Chatsworth Products (CPI) bietet mit seinem OCP Open Rack V3 (ORV3) eine flexible, OCP-konforme Infrastrukturplattform, die speziell für KI und hochdichte Rechenanforderungen entwickelt wurde und gleichzeitig skalierbares Wachstum ermöglicht. Dank der technischen Expertise und der Fertigungskapazitäten in den USA unterstützt ORV3 Kunden dabei, aktuelle Implementierungsanforderungen zu erfüllen und sich an zukünftige Rechenanforderungen anzupassen.

Das ORV3 von CPI ist ein anpassbares, OCP-konformes Rack für KI-, HPC- und High-Density-Computing-Umgebungen. Wählen Sie zwischen 44- und 48-HE-Höhen sowie zwei Racktiefen und anschließend die passenden Optionen für Gerätemontage, Kabelmanagement, Gehäuse und Stromverteilung, um Ihre Anforderungen optimal zu erfüllen.



Spezifikation
  • Key Features and Benefits

    • Flexible Height and Depth Selection
      Choose 44OU or 48OU equipment space with a 42.0-inch or 47.2-inch rack depth. Black and Glacier White finishes support deployment preferences, with customer-specific customization available.
    • Open Rack and EIA Equipment Compatibility
      Support equipment using 48 mm OpenU spacing. Optional 19-inch EIA full-height mounting rails or 21-inch-to-19-inch adapter brackets accommodate equipment using EIA-310 rack-unit spacing.
    • Configurable Cable and Containment Accessories
      Integrated front vertical cable lashing panels provide cable-routing attachment points. Select optional side panels, vertical containment, top-of-rack containment (TORC), bottom-of-rack containment (BORC), and rear extensions to complete your configuration.
    • 48V DC Power Solution Options
      Compatible 48V DC power shelves and busbars are available upon request, with factory-installed busbar options. Contact CPI to confirm supported power components for your selected rack configuration.
    • U.S.-Based Manufacturing and Support
      Manufactured in the United States, CPI’s ORV3 combines domestic manufacturing with engineering support and customer-specific configuration capabilities.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercpis-ocp-open-rack-v3-orv3
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeRack Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)90.2
  • Breite (Inches)23.6
  • Tiefe (Inches)42
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)370
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten