Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Google-Übersetzung,

    Überblick über die Produktserien

    Der Motive™ Cable Manager ist eine hochgradig konfigurierbare und fortschrittliche Kabelmanagementlösung, die eine unbegrenzte Anpassung an beliebiger Stelle innerhalb des Kabelmanagers ermöglicht und die Nutzung des Innenraums optimiert.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Der Rahmen hat ein extrudiertes Aluminiumprofil mit einer integrierten Mittelschiene
    • Große Radien sind in viele der Rahmenelemente eingearbeitet, um Kabel beim Ein- und Austritt aus dem Manager zu schützen und zu stützen
    • Berührungspunkte sind zur einfachen Identifizierung und schnellen Anpassung blau hervorgehoben
    • Die Tür mit Doppelscharnier lässt sich nach rechts oder links öffnen und bietet Komfort durch Drücken zum Schließen
    • Die Hakenfunktion an der Innenseite der Vordertür bietet einen speziellen, sicheren Ort zum Aufhängen eines Messgeräts
    • Linke und rechte Seitenbaugruppen mit T-förmigen Kabelführungen, die an den Räumen der Rack-Montageeinheit (U) im Rack ausgerichtet sind
    • Vordertür mit zwei Scharnieren
    • Zentrale Schienenmontage
    • 2 Zubehörstangen
    • 4 drehbare Management-Finger (nicht im Lieferumfang von Managern mit 6 Zoll Breite (150 mm) und 8 Zoll Breite (200 mm) enthalten)
    • 12 Kabelbündelwirbel
    • 4 Halbspulen (nicht enthalten in 6"B (150 mm) und 8"B (200 mm)
    • Installations- und Montagehardware
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermotive_single-sided-cable_management_system
    • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
    • ProduktgruppeCable Pathway
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationKabelsegment
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable management and accessories
    • Klassifizierung27 11 23
    • Format2014TitelCommunications Cable Management and Ladder Rack
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit