Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356

Google-Übersetzung,
Das SYSTIMAX® GigaSPEED® XL PATCHMAX® GS3-Panelsystem bietet eine hervorragende Leistung und hilft, die Leistung einer vollständig abgestimmten und integrierten GigaSPEED XL-Lösung freizusetzen, während alle innovativen Funktionen beibehalten werden, die das PATCHMAX-System in der Branche einzigartig gemacht haben. Seine einzigartige Modularität und das Patchkabel-Managementsystem bieten MIS-Managern weiterhin Flexibilität durch die Verwendung von Distribution Modules (DM). Diese Module können nach vorne gedreht werden und ermöglichen den Zugang von vorne zu den neu gestalteten IDC-Klemmen des Typs 110 für einen einfachen Kabelanschluss. Die PATCHMAX GS3-Verteilermodule verfügen über einen innovativen Terminierungsmanager und ein hinteres Gehäuse. Der Terminierungsmanager und das hintere Gehäuse sorgen für einfachere, schnellere und zuverlässigere Terminierungen und eine geringere Variabilität bei der Platzierung und Terminierung von Kabeln zum Panel.
  • Elektrische Leistung erfüllt oder übertrifft garantiert die Spezifikationen ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 6 und ISO/IEC Kategorie 6/Klasse E
  • Einzelne Sechs-Port-Verteilermodule können entfernt, an den vorderen Kabelführungsringen eingerastet und nach vorne geschwenkt werden, um einen einfachen Zugang von vorne zum hinteren IDC-Anschlussfeld des Typs 110 zu ermöglichen, wodurch die Installation vereinfacht wird
  • Erhältlich in 24- und 48-Port-Konfigurationen für die 19-Zoll-Rahmenmontage oder kann mit einem optionalen 1100C1-Adapter an einer Wand montiert werden
  • Entwickelt für eine vereinfachte Verwaltung mit integrierten Kabel- und Kabelhalteringen, farbcodierten Etiketten und Symbolen
  • Attraktives, schwarz pulverbeschichtetes, hochfestes Stahlblech ist mit einer abnehmbaren, hinten montierten Kabelführungsstange ausgestattet
  • Anschlüsse an der Vorderseite akzeptieren GS8E GigaSPEED XL Solution-Patchkabel oder jedes 8-polige kompatible modulare Kabel
  • Jedes Paneel wird einbaufertig geliefert, einschließlich Vorder- und Rückseitenetiketten
  • UL®-gelistet, UL-C-zertifiziert
  • Kann Netzwerkleitungsgeschwindigkeiten von mehr als 1 Gb/s unterstützen
  • Abwärtskompatibel mit Kabeln und Kabeln der Kategorie 5e. Eine optimale Leistung wird jedoch bei Verwendung mit den GS8E GigaSPEED XL Solution-Patchkabeln erzielt
  • Qualifiziert für die erweiterte SYSTIMAX 20-Jahres-Garantie und die Anwendungssicherung, wenn sie Teil eines registrierten SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP-Kanals ist



Teilenummer: 760062356
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00066
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)88.2
  • Breite (mm)482.6
  • Tiefe (mm)125.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit