Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CommScope® U/UTP Flat Single-Row Modular Panel, 24 Port (UNJ500/600, M1BH, MPS100) - Part Number : 760118315
CommScope

CommScope® U/UTP Flat Single-Row Modular Panel, 24 Port (UNJ500/600, M1BH, MPS100) - Part Number : 760118315

Google-Übersetzung,

Um den Abschluss oder die Verbindung Ihrer Sprach-, Daten- und Videoschaltkreise zu vereinfachen, bietet CommScope hochwertige modulare Panels für Verkabelung der Kategorien 3, 5, 5e, 6 und 6A. Diese geraden und abgewinkelten Panels sind mit bis zu 72 Ports erhältlich und einfach zu installieren und zu warten. Außerdem erfüllen oder übertreffen sie die Leistungs- und Übertragungsstandards für unternehmenskritische Anwendungen.

  • Abwärtskompatibel mit Kabeln und Kabeln der Kategorien 6, 5e, 5 und 3



Teilenummer: 760118315
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00083
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCommScope® Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)43.7
  • Breite (mm)482.6
  • Tiefe (mm)53.7
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten