Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113
CommScope

Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113

Google-Übersetzung,

CommScope bietet eine Familie solider, langlebiger Geräteracks an. Unsere Racks sind als Zwei-Pfosten-, Vier-Pfosten- und Wandmontageoptionen erhältlich und wurden für den Einsatz in Telekommunikationsgeräteräumen zur Aufbewahrung von 19-Zoll (480 mm) EIA-Rackmontage-Telekommunikationsgeräten entwickelt. Unsere aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl gefertigten Wandhalterungen bieten eine stabile Plattform, wenn keine Bodenfläche für freistehende Schränke vorhanden ist.

  • Wandmontierte Racks sind in den Höhen 12U, 20U und 25U erhältlich
  • Einfach zu montierende Racks, Hardware im Lieferumfang enthalten
  • UL®-gelistet



Teilenummer: 760139113
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00442
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCommScope® Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit