Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels
CommScope

Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels

Google-Übersetzung,
Das Rackmount TrueNet Fiber Panel (TFP) ist ein integraler Bestandteil des Glasfaser-Produktportfolios von CommScope. Die TFP-Glasfaser-Panels können in Größen von einem, zwei, vier und fünf Höheneinheiten bestellt werden und sind vollständig modular für eine Vielzahl von Anwendungen konfigurierbar. Die einzigartigen modularen Adapterpakete verfügen über ein abgewinkeltes Adapterdesign, um einen einfachen Zugang zu jedem Port und ein hervorragendes Kabelmanagement und einen Biegeradiusschutz zu ermöglichen.

MERKMALE
  • TFP-Panels vereinen die einzigartigen Merkmale vertikaler Kabelführungen und Winkel-Links-/Winkel-Rechts-Adapter und bieten Biegeradiusschutz, intuitive Verlegung und einfachen Zugang zu den Anschlüssen
  • Der rückseitige Zugang macht Feldkonfektionierung oder Spleißen schnell und effizient. 1HE- und 2HE-Versionen bieten bequemen Schiebezugang zu Anschlüssen und Spleißen
  • Separat erhältlich für maximale Flexibilität bei minimaler Vorlaufzeit, TFP-Adapterpakete können auch im Werk vorkonfiguriert werden, um den Service effizienter zu gestalten
  • 288-poliger High-Density-Terminierung/Spleiß auf einer Fläche von nur fünf Höheneinheiten (8,75 Zoll)
  • Die Panels sind mit verstellbaren Montagehalterungen ausgestattet, um entweder eine 19- oder 23-Zoll-Rack- oder Schrankmontage (EIA oder WECO) sowie eine 4- oder 5-Zoll-Einbaumontage zu ermöglichen
  • Vor Ort installierbare vertikale Kabelführungen auf beiden Seiten des Panels bieten Biegeradiusschutz und Management von Fasern, die das Panel verlassen

ANWENDUNGEN UND VORTEILE
  • Bestens geeignet für die Rack- oder Schrankmontage in horizontalen und Geräteverteilungsbereichen
  • Modularität, Funktionalität und Dichte machen das TFP ideal für die Montage in unmittelbarer Nähe zu Servern, Switches, Routern und SANs

Über CommScope

CommScope unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Entwicklung, dem Aufbau und der Verwaltung ihrer kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke. Unsere Netzwerkinfrastrukturlösungen helfen Kunden, die Bandbreite zu erhöhen; vorhandene Kapazität maximieren; Verbesserung der Netzwerkleistung und -verfügbarkeit; Steigerung der Energieeffizienz; und Technologiemigration vereinfachen.

Kontaktiere uns

Kundendienst: 800/553-0938
Technisches Hilfszentrum: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiber_tfp
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppePatch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit