Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    Google-Übersetzung,
    Das CAT Dimming Switchpack (RSP-C-010-Z1) ist ein Lichtsteuergerät zur Steuerung von Lasten und zur Stromversorgung der CAT-Geräte. Jede Einheit besteht aus einem 120-277 VAC 20A Rastrelais zum Ein-/Ausschalten von LED- und Nicht-LED-Lasten und einer kontinuierlichen 0-10 V Dimmsteuerung zum Dimmen/Erhöhen der Lichtstärke von Leuchten. Das CAT Dimming Switchpack ist mit zwei RJ 45-Anschlüssen ausgestattet, um die Einheit über Standard-CAT5-Kabel mit dem WaveLinx CAT-Protokoll an andere CAT-Geräte anzuschließen. Die Einheit versorgt die CAT-Geräte auch über dieselben CAT5-Kabel mit Strom, indem sie Netzspannung der Klasse 1 (120/277 VAC) in Niederspannung der Klasse 2 (24 VDC) umwandelt. Die Einheit verfügt über einen verlängerten Anschlussnippel, der es ermöglicht, sie entweder direkt durch eine 1/2"-Aussparung in eine Anschlussdose oder in eine benachbarte Dose zu befestigen, um bestimmte lokale Vorschriften in Deckenhohlräumen zu erfüllen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooper-controls-cat-rsp-c-010-z1
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeWaveLinx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit