Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

Google-Übersetzung,
Das WaveLinx Pro Universal Switchpack mit 0-10V (WSP-UV-010) Steuerung ist ein integraler Bestandteil des WaveLinx Wireless Connected Lighting (WCL) Systems und bietet 120-347VAC 20A Nulldurchgangs-Relaissteuerung und kontinuierliche 0-10V Dimmsteuerung der LED und Nicht-LED-Lasten. Das Relais-Schaltpaket mit 0-10-V-Steuerung unterstützt auch die 20-A-Steckerlaststeuerung. Der WSP-UV-010 wird von dem 120-347-VAC-Schaltkreis, den er steuert, mit Strom versorgt und bietet eine einfache 1/2-Zoll-Knockout-Montage. Das Relais-Switchpack mit 0-10-V-Steuerung arbeitet in einem drahtlosen Mesh-Netzwerk, das auf IEEE 802.15.4-Standards basiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooper-controls-universal-voltage-dimming-switchpack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit