Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Google-Übersetzung,

    Sichere, geprüfte und zuverlässige Leuchten, die den neuesten Brandschutzvorschriften entsprechen und eine 2-stündige Zertifizierung gemäß Prüfanforderung UL263 erhalten. Die federbelasteten Arme halten diese topflosen Leuchten sicher und direkt an der feuerfesten Decke und sorgen so für einen sicheren AirTite-Sitz. Die HLBFR-Leuchten sind 5-farbig feldwählbar und bieten flimmerfreies Dimmen bis auf 5 % für eine einfache individuelle Beleuchtung. HALO HLBFR-Leuchten sind die ideale Lösung für Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, Eigentumswohnungen und gewerbliche Anwendungen, bei denen Sicherheit oberste Priorität hat.

    Spezifikation
      • Round 4” & 6” Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
      • Suitable for installation in IC (insulation contact) or non-IC fire-rated applications
      • Canless springs fit fire-rated ceilings between ½” – 2” thick
      • 5-color field-selectable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Lens & Trim: Slim die-cast trim with textured low-glare prismatic lens
      • Brightness (@3000K): 690 or 1035 lm
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Available in Matte Black or Matte White finishes
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-hlbfr-fire-rated-slim-low-glare-canless-led-downlights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit