Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    Google-Übersetzung,

    Der HLA Super Adjustable Canless LED Gimbal vereinfacht die Installation durch die direkte Montage an Trockenbauwänden oder abgehängten Decken – ohne Einbaugehäuse oder zusätzliche Anschlussdose. Das spart Zeit und Kosten. Die revolutionären Flip-N-Klip-Verriegelungsfedern verhindern ein schmerzhaftes Schnappen der Federn und machen die Installation schneller, einfacher und sicherer. Die HLA-Serie bietet fünf vor Ort wählbare Farbtemperaturen, und der Gimbal lässt sich für optimale Ausrichtung und Kontrolle um bis zu 90° neigen. Die HLA-Leuchten sind optisch und in ihren Abmessungen auf unsere meistverkaufte HLB-Serie abgestimmt und eignen sich perfekt für Akzent- und Arbeitsplatzbeleuchtung.

    Spezifikation
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Super Adjustable Canless LED Gimbals
      • Flip-N-Klip Locking Springs prevent painful spring snap
      • Lens & Trim: Slim metal trim with smooth diffuse lens
      • Color Temperature (CCT): 5-color Field-SeleCCTable (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 610, 660, or 990 lumens
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp or wet locations
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-hla-super-adjustable-canless-led-gimbals
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit