Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG

    iO LED MiniO MMG

    Google-Übersetzung,

    Die iO MiniO Mini-Graze bietet architektonische lineare Akzent- und Voutenbeleuchtung in minimalistischem Formfaktor mit Remote-Treiber. Die MiniO Mini-Graze eignet sich ideal für kleine Öffnungen, Vouten und Streiflicht und bietet gleichzeitig hervorragende Farbqualität in vier statischen Weißlichtfarbtemperaturen und einem breiten RGBW-Farbraum. Verschiedene optische Verteilungen ermöglichen mehrschichtige Beleuchtung für vielfältige architektonische Details. Diese minimalistische Form ist in drei Lichtstärken von ca. 250 Lumen pro Fuß bis über 500 Lumen pro Fuß erhältlich und erzeugt ein dezentes Dauerlicht oder Ambientelicht in einem kompakten Format. Die Standarddimmung von 0–10 V über den Remote-Treiber ermöglicht eine Reichweite von bis zu 8,5 Metern mit nur einem Netzteil.

    Spezifikation
      • Architectural linear accent and cove fixture for diminutive indoor spaces
      • Over 500 lm/ft (3 light level options 3W, 5W & 8W per linear foot) in static white (2700K | 3000K | 3500K | 4000K)
      • The wide RGBW color gamut allows for millions of differentiated colors
      • Four optimized micro-prismatic optical distributions (10°x60°, 30°x30°, 60°x60°, & Asymmetric Lambertian)
      • High color quality & 95+ CRI standard
      • Surface-mount and +/- greater than 90° adjustable mounting bracket
      • 1ft & 4ft lengths standard
      • Up to 28' linear run with single power supply
      • Simplistic plug & play connections for ease of installation
      • On/Off or standard 0-10V control protocol with 100%-1% dimming range
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-io-led-minio-mmg
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeiO Led
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit