Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NeoRay Define Geo Quad
NeoRay Define Geo Quad
NeoRay Define Geo Quad

    NeoRay Define Geo Quad

    Google-Übersetzung,

    Bringen Sie mit der Define Geo Kollektion Formen ins Spiel. Einzelleuchten sind in den Größen 60 cm, 90 cm und 120 cm erhältlich. Die Define-Serie von NeoRay steht für minimalistische Schlichtheit und sorgt für klare, gleichmäßige Lichtlinien in jeder architektonischen Umgebung. Setzen Sie kraftvolle Akzente und gestalten Sie frei.

    Spezifikation
      • 2ft, 3ft, 4ft single piece luminaires
      • 2in common aperture across the family
      • Clean ceiling and simplified install with less suspension points
      • Solid aluminum collector option available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-neoray-define-geo-quad
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeNeo-Ray™ Define
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit