Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo RL Night Light 4" Direct Mount
Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Google-Übersetzung,
    Das HALO RL Night Light 4" Direct Mount verfügt über zwei Modi: Downlight-Modus für allgemeine Flächenbeleuchtung und Nachtlichtmodus für ein sanftes Leuchten, das die Acrylverkleidung beleuchtet. Schalten Sie einfach Ihren Lichtschalter um, um den Modus zu ändern. Der Downlight-Modus verfügt über 5 wählbare CCT-Farben von 2700 K warmem Licht bis 5000 K kühlem Licht, während der Nachtlichtmodus ein warmes Leuchten von 2000 K bietet. Dieses gehäuselose direkt montierte Downlight erfordert kein Gehäuse für die Installation. Das schlanke Design passt in 2x4-Konstruktionen oder ultraflache Plenumräume. Der glatte Linse und gleichmäßiges Leuchten machen dies zur perfekten Lösung in einer Vielzahl von Wohnanwendungen, einschließlich Kinderzimmern, Badezimmern, Fluren oder allen Räumen, in denen Sie ein Nachtlicht benötigen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-rl-night-light-4-inch-direct-mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit