Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux SLSTP Series

Metalux SLSTP Series

Google-Übersetzung,
Die Metalux AP, SLSTP LED-Streifenbeleuchtungsserie konzentriert sich auf den Kern der Beleuchtungsbedürfnisse mit 8', 4' und 2' Optionen in mehreren Lumenpaketen. Die Serie ist eine vollständig integrierte LED-Lösung, die Leistung, Ästhetik und Kosten in Einklang bringt. Diese hochwertige Leuchte wurde mit einem flachen Gehäuse entwickelt und enthält unsere neueste Generation von Festkörperbeleuchtung und elektronischer Treibertechnologie für optimale Leistung und Energieeffizienz. Einzigartig beim SLSTP ist ein einzelnes Objektiv für alle Größen, einschließlich 8', wodurch das Tandem-Erscheinungsbild eliminiert wird. Darüber hinaus verfügen diese Striplights über Schnellinstallationsfunktionen, wodurch sie für Einzel- oder Lichtbandanwendungen geeignet sind. Das SLSTP ist auf die Lagerbestände von Händlern ausgerichtet und die ideale Wahl für Lager- und Design-Build-Anwendungen. Alle Modelle sind beim DesignLights Consortium® (DLC) gelistet und die 120-V-Modelle sind ENERGY STAR®-zertifiziert, um Rabatte zu ermöglichen und die Amortisation zu maximieren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-slstp-striplight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit