Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux SNF Series

Metalux SNF Series

Google-Übersetzung,
Die SNF-Serie ist eine funktionelle und vielseitige schmale Streifenfamilie, die erstklassige Leistung und Konstruktionsbeständigkeit vereint. Der SNF wurde mit unserem benutzerfreundlichen Flip-Up-Sockeldesign entwickelt und reduziert die Installationszeit erheblich. Durch den Einbau symmetrischer oder asymmetrischer Reflektoren lässt sich die Leistungsfähigkeit und Anwendungsvielfalt dieser Serie steigern. Die SNF-Serie kann mit verschiedenen Montagemethoden installiert werden und es sind zahlreiche Optionen und Zubehörteile erhältlich. Die geringe Größe des SNF macht es zur idealen Wahl für größenbeschränkte architektonische Anwendungen. Die SNF-Serie kann die Beleuchtungslösung in gewerblichen, industriellen, Einzelhandels- und Wohnanwendungen sein. Leuchten können in Lager-/Nutzbereichen, Buchten, Vitrinen, Geschäften, Arbeits- und allgemeinen Bereichsbeleuchtungen verwendet werden. Bestimmte Verunreinigungen in der Luft können die Unversehrtheit von Acrylkomponenten beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie in den Materialkompatibilitätstabellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-snf-series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit