Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Archiviert

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Spezifikation
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerap750
    • ProduktfamilieCabinet
    • ProduktgruppeSnack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)695
    • Tiefe (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Klassifizierung11 20 00
    • Format2014TitelCommercial Equipment
    • OmniClassNummer23-21 19 15 29
    • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit