Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm

Google-Übersetzung,
Wandstruktur Mayari Blanco Cu 250 mm x 432 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer431423001
  • ProduktfamilieCeramica
  • ProduktgruppeModernas estruct y con efectos
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)432
  • Tiefe (mm)7.1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • ETIM-CodeEC011340
  • ETIM-NameCeramic tile
  • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSCCode30131704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13
  • OmniClassTitelWall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika