Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Google-Übersetzung,
Wand in neutralen Tönen, die die Kombination mit jedem Dekorationsstil erleichtert und mehr visuell beleuchtete Umgebungen bietet; Es hat 4 verschiedene Gesichter, die sich ideal mit der strukturierten Burgos-Wand kombinieren lassen, es ist eine flache Naturwand mit glänzender/matter Oberfläche im Format 30,1 x 75,3.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer757239051
  • ProduktfamilieCeramica
  • ProduktgruppeParedes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)6.3
  • Tiefe (mm)75.1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)17.26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit