Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT Wannengriff 30cm
Cosmic

ARCHITECT Wannengriff 30cm

Wannengriff 30cm. Aus den architektonischen Formen entsteht eine Vielzahl von Stücken, die sich durch ihre Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Eine komplette Kollektion von Accessoires mit einem zeitlosen und elegantem Design.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2900210
  • ProduktfamilieARCHITECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameRails
  • UNSPSCCode301031
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17 21
  • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings