Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

Google-Übersetzung,

VENTILATOR, ≤2500 M³/H

Der Turbotrockner TD 2400 eignet sich besonders zum Trocknen von Hohlräumen, Teppichen und bei der Sanierung von Wasserschäden. Durch den Anschluss von bis zu drei Schläuchen lässt sich die Trocknung besonders gezielt durchführen. Bei sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht lassen sich die Beatmungsgeräte problemlos transportieren.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHEYLOTD2200
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit