Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esybox-Diver
Dab Pumps

Esybox-Diver

Google-Übersetzung,
Esybox Diver ist eine elektronische 7-Zoll-Multi-Impeller-Pumpe mit variablem Frequenzantrieb für sauberes Wasser, die für den Einsatz in Brunnen, Tanks oder Zisternen entwickelt wurde. Die Pumpe kann untergetaucht, teilweise untergetaucht oder an der Oberfläche (mit dem separat gelieferten Zubehör DOC68) verwendet werden. Die Pumpe eignet sich für Druckbeaufschlagung, Regenwasserwiederverwendung sowie Garten- und Bewässerungsarbeiten im Wohnungsbau.
Spezifikation
  • Esybox Diver is a 7 inch multi-impeller electronic pump with variable frequency drive for clean water designed for use in wells, tanks or cisterns. The pump can be used submerged, partially submerged or on the surface (with the DOC68 accessory, supplied separately). The pump is suitable for pressurization, rainwater re-use and gardening and irrigation activities in residential building service. The pump integrates the variable frequency drive for operation according to the system requirements, a non-return valve and a handle in stainless steel for transport. The suction height is adjustable from the bottom up to 8 cm. It is possible to connect a float and a level sensor without compromising the water tightness of the pump thanks to the NFC (Near Field Communication) pocket. Equipped with expansion tank, the use of an external expansion tank is not needed. Wi-Fi enable. DConnect Box 2 included, by downloading the DConnect app for Android or iOS you can control the pump from your smartphone.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEsybox-Diver
  • ProduktfamilieEsybox
  • ProduktgruppeEsybox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSubmersible pumps
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
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)