Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KVC/KVCX
KVC/KVCX
    Dab Pumps

    KVC/KVCX

    Google-Übersetzung,

    Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe, geeignet für Wassersysteme mit kleinen bis mittleren Verbrauchern. Geeignet für Druckhalteanlagen, Füllen von Druckbehältern, Sprinkler- und Bewässerungsanlagen, Feuerlösch- und Waschanlagen, Ableitung von Kondensat und Kühlwasser. Innovatives und robustes Design.

    Betriebsbereich: von 50 bis 200 l/min bei einer Förderhöhe von bis zu 113 m.

    Maximaler Betriebsdruck: 12 bar (1200 kPa).

    Installation: fest, vertikal oder horizontal, vorausgesetzt, dass sich der Motor immer über der Pumpe befindet.

    Flüssigkeitstemperaturbereich: von 0 °C bis +35 °C für den Hausgebrauch (EN 60335-2-41 Sicherheitsnormen). Von 0°C bis +40°C für andere Anwendungen.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      Vertical multistage centrifugal pump suitable for small to medium user water systems. Suitable for pressurization units, filling of pressure vessels, sprinkler and watering systems, fire-fighting and washing systems, channelling of condensate and cooling water. Innovative and robust design.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      KVC: Technopolymer delivery and suction bodies, and in-line suction and delivery ports with threaded metal insert.

      KVCX: technopolymer suction body with threaded metal insert; stainless steel threaded delivery port on pump liner.

      Impellers, diffuser bodies and diffusers in technopolymer, fully rust-proof. AISI 304 stainless steel pump liner, adjustment rings and seal disc. Carbon/ceramic mechanical seal, fitted on the AISI 303 stainless-steel drive shaft extension.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability. Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions. Overload protection to be provided by the user for the three-phase version. Construction according to CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKVC-KVCX
    • ProduktfamilieCentrifugal Pumps
    • ProduktgruppeMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011334
    • ETIM-NameMultistage centrifugal pump
    • UNSPSCNameCentrifugal pumps
    • UNSPSCCode40151503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMultistage centrifugal pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
    3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)