Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esybox Pop
Esybox Pop
    Dab Pumps

    Esybox Pop

    Google-Übersetzung,

    Dieses elektronische Druckbeaufschlagungssystem ist für kleine Wohnräume konzipiert.

    Es verfügt über schallabsorbierende Materialien und einen wassergekühlten Permanentmagnetmotor, der einen leisen Betrieb gewährleistet und es somit besonders für den Heimgebrauch geeignet macht.

    Die professionelle Leistungsfähigkeit dieses Geräts wird durch seine fortschrittlichen Komponenten gewährleistet, darunter: eine Anti-Zyklus-Funktion, die Leckagen durch Überwachung der Start- und Stoppfrequenz erkennt; ein automatischer Abschaltmechanismus, der bei Trockenlauf aktiviert wird; ein Frostschutzsystem – um Eisbildung in den Hydraulikkomponenten zu verhindern, schaltet sich die Pumpe ein, wenn die Temperaturen unter 5 °C fallen; eine Motorschutztechnologie, um Probleme durch längere Inaktivität zu vermeiden.

    Die verstellbaren Anschlüsse ermöglichen eine schnellere, einfachere und flexiblere Installation.

    Die integrierte Konnektivität ermöglicht es dem Benutzer, Einstellungen über ein Smartphone zu konfigurieren und auf Cloud-Dienste zuzugreifen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

    Darüber hinaus nutzt die Fernbedienung die H2D-Technologie, um Komfortfunktionen und -parameter anzuzeigen und zu verwalten.

    Spezifikation
    • Flow rate: up to 3.9 m3/h

      Head: 32 m

      Type of pumped liquid: clean, free of solids and abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised, and chemically neutral

      Liquid temperature range: 5 °C to +50 °C

      Maximum ambient temperature: +50°C

      Maximum working pressure: 6 bar / 600 kPa

      Motor protection rating: IPX5

      Motor insulation class: F

      Impeller material: technopolymer

      Single-phase power supply: 230 V 50 Hz

      Power cord length and plug type: 1,5 m

      Installation options: can be installed vertically or wall-mounted using a dedicated accessory

      Certifications: WRAS, ACS, NSF

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeresybox-pop
    • ProduktfamilieEsybox
    • ProduktgruppeEsybox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010737
    • ETIM-NamePressurisation unit
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
    3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)