Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
    Dab Pumps

    KVC-AD-Booster-sets

    Google-Übersetzung,

    1-2-3 KVC AD sind drehzahlgeregelte Druckhalteeinheiten mit mehrstufigen Kreiselpumpen mit 1, 2 oder 3 vertikalen Achsen, die sich besonders für den Hausgebrauch und kleine zivile oder industrielle Systeme eignen. Durch den Einsatz des Active Driver Plus Inverters bieten sie Leistungsmerkmale, die sich automatisch an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Systeme anpassen können, um den konstanten Druckanforderungen moderner Systemtechniklösungen gerecht zu werden. Die konstante Druckanpassung wird in den unterschiedlichsten Bereichen gefordert: Wasserleitungen, Bewässerung, Industrie, Hotel, Wohnbau, Spas. Ihre Hauptmerkmale sind Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und minimaler Wartungsaufwand.

    Betriebsbereich: von 0,5 bis 36 m3/h

    Maximaler Betriebsdruck: PN12 (12 bar)

    Schutzklasse: IP44

    Flüssigkeitstemperaturbereich: von 0 °C bis +40 °C

    Spezifikation
    • 1-2-3 KVC A.D. are variable speed pressurisation units with 1, 2 or 3 vertical axis multistage centrifugal pumps particularly suited for domestic use, and small civil or industrial systems.

      Thanks to the use of the Active Driver Plus inverter, they offer performance features capable of automatically adapting to the different needs of the systems to meet the constant pressure requirements of modern system engineering solutions. The constant pressure adjustment is a requirement in the most varied sectors: Water pipelines, Irrigation, Industry, Hotel, Residential building, Spas.

      Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.

      Construction features – main components:

      - 1 to 3 KVC vertical axis multistage electric pumps (up to 4 pumps on request)

      - Galvanized sheet steel base, complete with 4 anti-vibration rubber feet

      - Suction and delivery manifolds in stainless steel

      - 1 to 3 Active Driver Plus inverters on the delivery port of each pump

      - 1 8-litre expansion vessel for each unit (for version 85/120 of 18 litres)

      - 1 protection unit for units with 2 and 3 pumps

      Operating range from 0.5 to 36 m3/h

      umped liquid clean, free of solids and abrasives, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water.

      Liquid temperature range from 0 °C to +40 °C

      Maximum ambient temperature +40°C

      Maximum operating pressure PN12 (12 bar)

      Protection class IP44

      Special executions on request: up to 4 pumps and voltages and frequencies not on the price list available on request.

      All the domestic units with Active Driver Plus have 1 8-litre expansion vessel and delivery and suction manifolds in AISI 304 stainless steel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKVC-AD-Booster-sets
    • ProduktfamilieBooster set
    • ProduktgruppeBooster set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationBewegliches Durchflusselement
    • ETIM-CodeEC010737
    • ETIM-NamePressurisation unit
    • UNSPSCNamePumps
    • UNSPSCCode401515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
    • Klassifizierung23 21 23
    • Format2014TitelHydronic Pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Ähnliche Produkte

    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (24)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit