Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PULSAR
Dab Pumps

PULSAR

Google-Übersetzung,

Pulsar von DAB ist eine 5-Zoll-Einblock-Tauchpumpe mit mehrstufigem Laufrad. Entwickelt zur Erhöhung des Wasserdrucks, Gartenarbeit und Bewässerung sowie Wasserentnahme aus dem Untergrund bei der Haustechnik. Diese Pumpen können eingetaucht in Brunnen (mindestens 5 Zoll) und erste Sammelbehälter oder Zisternen betrieben werden und den Wasserdruck erhöhen. Das Ansaugen erfolgt durch einen Filter, der sich im unteren Teil der Pumpe befindet. Der Motor der Pulsar-Pumpe befindet sich darin über dem hydraulischen Teil und wird durch die gepumpte Flüssigkeit gekühlt Robuste Komponenten ermöglichen einen kurzzeitigen Trockenlauf der Pumpe Laufräder und Diffusoren aus Technopolymer 15-Meter-Stromkabel, thermoamperometrischer Schutz und Anlaufkondensator in der einphasigen Version enthalten Die einphasige Version ist auch ohne Kondensator erhältlich, diese Version muss mit einem als Zubehör gelieferten Bedienfeld kombiniert werden Schutz durch den Benutzer in der dreiphasigen Version.

Spezifikation
  • Flow rate maximum: From 0,9 m3/h a 7,2 m3/h
    Head up to: 88 m
    Maximum immersion depth: 20 m (12 meters on the plate for 15m cable length)
    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral
    Sand quantity: 50 g/m3
    Liquid temperature range: From 0°C to +40°C
    Thread: 1" 1/4 GAS
    Pump maximum diameter: 138 mm
    Impeller/s material: Technopolymer
    Maximum number of starts: 20/h
    Non-stop service: IP 68
    Protection class: F
    Motor insulation class: 230 V 50 Hz
    Power cable (m) and plug: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
    Single phase power input: 15 m H07RN-F
    Possible type of installation: Fixed or removable, in vertical or horizontal position
    Special versions on request: Different voltages and frequencies, different cable length
    Certification: CB report is available

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpulsar
  • ProduktfamilieSubmersible Pumps
  • ProduktgruppeSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC010733
  • ETIM-NameSubmersible wastewater pump
  • UNSPSCNameSubmersible pumps
  • UNSPSCCode40151513
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSubmersible pumps
  • Klassifizierung22 13 29.16
  • Format2014TitelSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)