Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Projection Screens, Advantage Deluxe Electrol HDTV, NTSC Video, Square, Wide Format
Archiviert

Projection Screens, Advantage Deluxe Electrol HDTV, NTSC Video, Square, Wide Format

Advantage® Deluxe Electrol®
Handsome white powder coated closure doors and case provide a clean look and allow easy installation of ceiling tiles.

Designed to have the case installed during the "rough-in" stages of construction and the fabric assembly during the finish stage.

Patented in-the-roller motor mounting system for quiet operation.

Standard with built in Low Voltage Control and Decora style 3 button wall switch.

For easy installation, the Advantage® Deluxe is available with SCB-100 and SCB-200 (RS-232 serial control board) built into the case.

UL Plenum Rated case.

Matte White fabric up to and including 12' high will be seamless. High Contrast Matte White is available in sizes up to 10' high. Video Spectra 1.5 fabric is available in sizes up to 8' high. High Power fabric is available in sizes up to 9'x12' and will be seamless up to 6' high.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7470
  • ProduktfamilieProjection Screens
  • ProduktgruppeElectric Screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit