Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTV2 Non-walking roof
Danosa

NTV2 Non-walking roof

Google-Übersetzung,
Nicht begehbares Dach: - Abdichtung: Verklebte zweischichtige Bitumenmembran (SBS) - Wärmedämmung: Mineralwolle (MW) - Oberfläche: Außenfolie VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte zweilagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - UV-beständige Imprägnierung. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK


    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 40 P ELAST

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTV2
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeTraditional
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 55 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING