Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REF1 Reflective non-walking deck roof
Danosa

REF1 Reflective non-walking deck roof

Google-Übersetzung,
Reflektierendes nicht begehbares Decksdach: - Imprägnierung: Mechanisch befestigte PVC-Membran - Wärmedämmung: Polyisocyanurat (PIR) - Oberfläche: Reflektierende Außenfolie VORTEILE: - Imprägnierung mit großer Haltbarkeit. - Leichtes Abdichtungs- und Isoliersystem. - Wärmedämmung mit geringer Leitfähigkeit und hoher Druckfestigkeit. - Mechanisch befestigte Abdichtung. - UV-beständige Imprägnierung. - Geschweißt mit Heißluft und Kontrolle mit automatischem Schweißgerät. - LEED-Gründachsystem. - Europäisches Programm zum Recycling von PVC-Materialien ROOFCOLLECT. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: VAPOR BARRIER: - Product: DANOPOL 250 BV - Description: it is a 0,2mm thickness transparent green low density polyethylene (LDPE) sheet used as vapor barrier mainly in roof systems. - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984) - Value: µ more than100.000 THERMAL INSULATION: - Product: Polyisocyanurate (PIR) - Description: Rigid polyisocyanurate panels mechanically fixed - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1) - Value: λ= 0,027 W/mK, Reaction to Fire:E WATERPROOFING: - Product: DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerREF1
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeTraditional
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 54
  • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClassTitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING