Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOPOL+ HSF 1.5 Dark Grey
Danosa

DANOPOL+ HSF 1.5 Dark Grey

Google-Übersetzung,

DANOPOL+ HSF 1.5 DUNKELGRAU ist eine synthetische PVC-Weichstoffmembran, verstärkt mit einem Polyester-Netzträger und einer 300 g Geotextilvlies-Rückseite. Es hat eine Überlappung ohne Geotextil von 6 cm in der rechten Längszone, was ein Übereinanderlegen und Verschweißen mit der angrenzenden Bahn ermöglicht. Konzipiert für die Flachdachabdichtung, UV-beständig.


UMFANG

Vollständig geklebtes Abdichtungssystem für Flachdächer (EN 13956), besonders empfohlen für energetische Renovierungen über starren Dämmplatten DANOPREN- Platten, die auch auf die Dachplatte geklebt werden, unter Verwendung der projizierten Klebstoffe DANOTHERM (Dämmklebstoff) und DANOBOND (DANOPOL HSF-Membranklebstoff). Geeignet für Wohn-, Gewerbe- oder Industrieprojekte.

Weitere Anwendungen in der Bauwerksabdichtung:
- Kellerabdichtung (EN 13967).
- Flüssigkeitssperre beim Bau von Tunneln und dazugehörigen unterirdischen Bauwerken (EN 13491).
- Abdichtung von Stauseen und Dämmen (EN 13361).
- Kanalabdichtung (EN 13362).


VORTEILE UND NUTZEN

VORTEILE:
- Hervorragende Reißfestigkeit.
- Hohe Dimensionsstabilität.
- Hohe Zugfestigkeit
- Hohe Pannensicherheit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Mikroorganismen, Fäulnis, mechanische Einwirkung, Durchwurzelung, natürliche Alterung, Witterung, UV-Strahlung und Quellung.
- Hervorragende Flexibilität

VORTEILE:
- Verbessert die Leistung in mechanisch befestigten Platten, indem ein hoher Widerstandswert gegen Windsog angenommen wird, wodurch die Befestigungsdichte optimiert wird.
- Begrenzt Belastungen und Spannungen in der Abdichtungsbahn, die durch hohe Temperaturen und Temperaturänderungen verursacht werden, die bei Flachdächern sehr häufig vorkommen.
- Absorbiert Strukturbewegungen.
- Bietet guten Pannenschutz gegen mechanische Beschädigungen, die durch den Durchgang von Fußgängern verursacht werden, was bei Flachdächern üblich ist.
- Sehr hohe Beständigkeit gegen möglichen Abbau im Zusammenhang mit chemischen Fällen.
- Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arten von Stützen.

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Froof (t1) - (EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - (EN 13501-1)
    - Longitudinal & transversal tensile strength: > 1500 / 1300 N/50mm (EN 12311-2 Método A)
    - Longitudinal elongation at break: > 20 % (EN 12311-2 Método A)
    - Transversal elongation at break: > 20 % (EN 12311-2 Método A)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): > 400 N (EN 12310-2)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): > 400 N (EN 12310-2)
    - Overlaps resistance (Peeling of overlap): > 300 N/50mm (EN 12316-2)
    - Overlaps resistance (Shear of overlaps): > 1200 N/50mm (EN 12317-2)
    - Resistance to impact: > 800 mm (EN 12691)
    - Resistance to static loading: > 60 Kg (EN 12730 Método B)
    - Flexibility at low temperature: < -30 ºC (EN 495-5)
    - Resistance to root penetration:  Positive or correct (EN 13948)
    - Humidity resistance factor: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931)
    - Heat and water durability, 60 Kpa: Positive or correct (EN 1296)
    - Chemical products and water durability, 60 Kpa:  Positive or correct (EN 1847)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanopol_plus_hsf_15_dark_grey
  • ProduktfamilieSingle Ply Waterproofing
  • ProduktgruppePVC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15000
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
  • Klassifizierung07 13 54
  • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
  • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING