Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOPREN PR 80
Danosa

DANOPREN PR 80

Google-Übersetzung,
DANOPREN PR 80 ist eine starre Platte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit Nut- und Federkanten in verschiedenen Stärken. Hergestellt ohne FCKW, HCFC oder HFC. VORTEILE UND NUTZEN - Einfache und sichere Handhabung der DANOPREN PR XPS-Platten: sie sind leicht, reizen die Haut nicht, geben keinen Staub ab, behalten ihre physikalische Integrität. Folge: einfachere Lagerhaltung und Montagearbeiten vor Ort. - Vernachlässigbare langfristige Wasseraufnahme. Zwei Konsequenzen: 1. Lager- und Montagearbeiten können auch unter widrigen Wetterbedingungen durchgeführt werden; 2. Die thermische Leistung wird durch langfristige Wasseraufnahme nicht beeinträchtigt. - Dauerhaft hohe Druck- und mechanische Festigkeit. Zwei Konsequenzen: 1. Die XPS-Platten sind robust genug, um einer rauen Behandlung während des Transports und der Installation standzuhalten, ohne ihre physische Integrität oder ihre Leistung als Wärmedämmung zu verlieren; 2. Bei dauerhafter Belastung bleibt die Dicke und damit der thermische Widerstand (offensichtlich proportional zur Dicke) langfristig erhalten. - Dank ihrer Wasseraufnahme und mechanischen Beständigkeit weisen die DANOPREN PR XPS-Platten bei ordnungsgemäßer Installation eine Haltbarkeit auf, die der Lebensdauer des Gebäudes entspricht, in das sie eingebaut werden. Drei Konsequenzen: 1. Kontinuierliche Energieeinsparung; 2. äquivalente kontinuierliche Reduzierung der CO2-Emissionen und 3. Wartungskosten (Reparatur, Austausch) null. - Eventuell und je nach Verlegesystem kann es möglich sein, die DANOPREN PR XPS-Platten wiederzuverwenden. Infolgedessen kann ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit erreicht werden, indem der Produktlebenszyklus geschlossen wird, indem ein neuer Lebenszyklus im Rahmen des Konzepts "von der Wiege zur Wiege" eröffnet wird.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA - Thickness 80 mm (EN 823) - Thickness tolerance -2/+3 mm (EN 823) - Length 260 cm (EN 822) - Length tolerance ± 10 (EN 822) - Width 60 cm (EN 822) - Width Tolerance -8/+8 mm (EN 822) - Flatness 6 mm/m (EN 825) - Squareness 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity 0,036 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance 2,20 m2K/W (EN 12667) - Compression strength more than200 kPa (EN 826) - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0,7 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ) (4) ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees) -50 / +75 oC - Specific heat 1.450 J/kg·K - Nominal density 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity, Null - Edge treatment Tongue & Groove - Surface Skinned PACKAGING, CODING - Length 260 cm - Width 60 cm - Total thickness 80 mm - m2 per package 7,80 m2 - Product Code 482007
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanopren_pr_80
  • ProduktfamilieThermal Insulation
  • ProduktgruppeExtruded polystyrene (XPS)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)2600
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit