Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST GREEN GARDEN
Danosa

ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST GREEN GARDEN

Google-Übersetzung,
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. GREEN GARDEN ist eine Bitumenabdichtungsbahn mit selbstgeschützter Oberfläche von 5,0 kg/m², LBM(SBS)-50/G-FP R. Bestehend aus einer verstärkten Polyesterfilzverstärkung, die auf beiden Seiten mit SBS-modifiziertem Bitumenkitt bedeckt ist. Auf der Plattenoberseite wird als Schutzmaterial mineralischer Schutz in grüner Farbe verwendet. Das auf der Unterseite verwendete antiadhäsive Material ist Polyethylenfolie. Bitumen wird mit speziellen Additiven behandelt, um Wurzelschäden vorzubeugen. Getestet nach Standard-EN-Testmethoden.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof(t1) (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Positive or Correct (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: more than 15 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: more than 1000 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 450 ±150 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 20.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 5.0 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 4.75 kg/m² - Nominal thickness: 3.5 (SOLAPO) mm - Flow resistance at elevated temperature: more than 100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 0.3 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 0.3 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: less than 30 % (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 8 m - Width: 1 m - Roll surface: 8 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 141306
Technische Spezifikation
  • Referenznummeresterdan_plus_50_gp_jardin
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)8000
  • Tiefe (mm)3.5
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 15
  • OmniClassTitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit