Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOL1 Slab on ground
Danosa

SOL1 Slab on ground

Google-Übersetzung,
Bodenplatte: - Abdichtung: Verklebte einschichtige Bitumenmembran (SBS) - Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS) VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte einlagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - Aufgeklebte Abdichtungen erhöhen die Sicherheit des Systems. - Abdichtungsmembran mit geotextiler Oberfläche erhöht die Schlagfestigkeit der Membran. - Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. - Entwässerungssystem mit hoher Druckfestigkeit. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-CAPILLARY: - Product: DANODREN H25 PLUS - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 4,8 l/m·s PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN CH - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL1
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeFoundations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_65_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete platform slabs
  • Klassifizierung07 13 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit