Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Bay 400: 23" and 28"
Day-Brite
Archiviert

Low Bay 400: 23" and 28"

The Philips Day-Brite / Philips CFI LBH low bay is a high efficiency low bay luminaire designed for use in general purpose retail, educational and industrial applications.

Application
  • The Philips Day-Brite / Philips LBH low bay is a high efficiency low bay luminaire designed for use in general purpose retail, educational and industrial applications.

  • Construction/Finish
    • UL 1598 Listed suitable for damp location and 55°C ambient for all lamp wattages listed with magnetic ballast.
      Consult factory for ambient temperature rating for electronic ballast. (WEB option).
    • 3/4"" threaded cast aluminum nut and hub for easy, positive mounting.
    • Use ""O"" rated, protect metal halide lamps only.
    • Heavy wall, one piece die cast aluminum housing with white polyester powder finish.
    • Philips Day-Brite ""Slant 2"" ballast mounting for cooler operation. Ballast has high temperature class H insulation and a minimum starting temperature of -40°C (-40°F) for HPS and Pulse Start MH or -30°C (-20°F) for MH.
    • Precision spun heavy gauge aluminum reflector coated inside and out with highly reflective (90-92%) white polyester powder finish.
    • One piece injection molded 100% virgin acrylic lens hinged and latched to the reflector for ease of installation and maintenance. UL Listed for Metal Halide arc tube containment.
    • Large wiring access with captive retainer screw.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlowbay_400
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeLow Bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit