Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Deante

Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

Google-Übersetzung,
Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Eine saubere 1-Kammer-Spüle ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau. Das Produkt hängt unter der Oberseite. Dadurch ragt die Kammer nicht über die Ebene im Küchenschrank hinaus.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: metallic graphite
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 900
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 204
    Bowl depth [mm]: 192
    Cut-out Length [mm]: 730
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZQA_G10D
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit