Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120830 Waschtisch UNITO für Wandmontage
120830 Waschtisch UNITO für Wandmontage
120830 Waschtisch UNITO für Wandmontage
    DELABIE

    120830 Waschtisch UNITO für Wandmontage

    Waschtisch für Wandmontage, 395 x 350 mm. Klare, zeitlose Formensprache. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Kanten abgerundet. Ohne Hahnloch. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3,3 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120830
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika