Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121830BK Waschtisch UNITO für Wandmontage
DELABIE

121830BK Waschtisch UNITO für Wandmontage

Waschtisch für Wandmontage, 395 x 400 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Ohne Ablaufventil. Ergänzung durch Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich. Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3,6 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer121830BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)395
  • Tiefe (mm)405
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika